Accesso
Riferimento del componente

Inserimento delle guarnizioni

Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
1. Pinza per compiti speciali
  • Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
  • Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
altro
Task & Solution

La stazione sviluppata da VS Engineering S.r.l. per l'inserimento di guarnizioni nei componenti dell'industria automobilistica richiede la massima precisione e affidabilità del processo. Per soddisfare questi requisiti, VS Engineering si affida alla nostra pinza di assemblaggio per O-ring della serie GS, perfettamente integrata in un sofisticato concetto di sistema per processi di assemblaggio affidabili e automatizzati

:

  • Fino a 5 milioni di cicli senza manutenzione per la massima disponibilità
  • Classe di protezione IP30
  • Sensore di campo magnetico e sensore induttivo integrati per un monitoraggio affidabile del processo
  • La corsa di espansione regolabile impedisce l'allungamento eccessivo dell'O-ring e garantisce una qualità di produzione costante.

Questo trasforma una delicata attività di assemblaggio in un processo stabile, efficiente e automatizzato, ideale per i requisiti di alta qualità dell'industria automobilistica.

Per saperne di più, cliccate qui: Home

 

Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione